Ritenis 75 mm
Novatech
EAN:
4031582340136
Produkta numurs:
ETP075x50-Ø25 HL50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpnieciskās nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, AMR s...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpnieciskās nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, AMR sistēmās, automatizētās transporta sistēmās, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, ugunsdēsības tehnologijās, autoiekrāvējos un remonta uzņēmumos, smago AGV sistēmu darbībai, mašīnbūvē, pasta loģistikas sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no tērauda un dzelzs, ar poliuretāna, lieta rieksli, kura platums ir 50 mm. Riteņa diametrs ir 75 mm, ass cauruma diametrs ir 25 mm, bet naba garums ir 50 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā noslodzes jauda ir 1100 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 550 kg pie ātruma 3 km/h.