Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir profesionāls kastiera ritenis, kas paredzēts dažādām rūpniecības nozarēm, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, ugunsdzēsības tehnologijām, autoiekrāvējiem, smagām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām un transporta aprīkojumam. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija korpusu un precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenim ir 150 mm diametrs, 50 mm plats poliuretāna, liets protektors un 60 mm gara ass. Ass cauruma diametrs ir 20 mm. Ritenis var izturēt 1000 kg statisko slodzi. Dinamiskā slodze ir 400 kg pie 6 km/h ātruma vai 500 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina elastīgu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
EAN
4031582329513
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione