- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
-
Augstas kvalitātes riteņi
Augstas kvalitātes riteņi
Mūsu sērijas
Ritenis 389 mm
Maxtech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar poliuretāna putas protektoru, kura platums ir 85 mm. Riteņa diametrs ir 389 mm, ass cauruma diametrs 25 mm, un centra garums ir 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiem, sastatnēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 125 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 125 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija ar lieta poliuretāna protektoru. Riteņa ass cauruma diametrs ir 17 mm, bet centra garums sasniedz 54 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 50 mm
Duratech plus ritenis ir izgatavots no poliamīda, super smaga materiāla ar dubultu atloku ar ķēdēm protektoru. Riteņa diametrs ir 50 mm, protektora platums 26 mm, ass cauruma diametrs 15 mm un centra garums 32 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg pie 4 km/h ātruma vai 200 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 480 kg. Ritenis aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina precīzu un ilgmūžīgu darbību riteņbraucējiem.
Ritenis 80 mm
Puretech ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda ar cietas gumijas, melnas protektora materiālu un aprīkots ar cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 80 mm, protektora platums 30 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 70 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 140 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 250 mm
Puretech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, melnas protektora materiāla. Riteņa diametrs ir 250 mm, protektora platums 50 mm, ass cauruma diametrs 20,1 mm un centra garums 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 180 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 360 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto piano gultni un ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 100 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, protektora platums 36 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 320 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejs, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību dažādās lietojuma situācijās.
Ritenis 125 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar identisku materiālu protektora izgatavošanai. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektora platums 40 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto piano gultni un ir piemērots izmantošanai rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejs.
Ritenis 80 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar identiska materiāla protektoru, kas nodrošina 80 mm diametru un 34 mm protektora platumu. Ritenī ir iebūvēts Cuscinetto a rulli gultnis ar 12 mm ass cauruma diametru un 44,4 mm garuma centrmezglu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 125 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejs.
Ritenis 125 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar identisku materiālu protektora daļai un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektora platums 40 mm, ass atveres diametrs 12 mm un centra garums 48 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejs.
Ritenis 125 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektora platums 40 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejs.
Ritenis 65 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar identiska materiāla protektoru, kas nodrošina 65 mm diametru un 30 mm protektora platumu. Ritenī ir iebūvēts cuscinetto piano gultnis ar 12 mm ass cauruma diametru un 34,5 mm garš centrmezgls. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 240 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejs, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību dažādās komerciālās vidēs.
Ritenis 80 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar identisku materiālu protektora daļai, nodrošinot viendabīgu konstrukciju. Riteņa diametrs ir 80 mm, protektora platums 34 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 125 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto piano gultni un ir piemērots izmantošanai rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejs.
Ritenis 100 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar identisku materiālu protektora izgatavošanai. Riteņa diametrs ir 100 mm, protektora platums 36 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 320 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto piano gultni un ir piemērots izmantošanai rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejs.
Ritenis 125 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar identisku materiālu protektora daļai un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektora platums 40 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejs, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību dažādās komerciālās vidēs.
Ritenis 80 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar identisku ar riteņa korpusu protektora materiālu. Riteņa diametrs ir 80 mm, protektora platums 34 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 125 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni un ir piemērots izmantošanai rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejs.
Ritenis 100 mm
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar identisku ar riteņa korpusu protektora materiālu. Riteņa diametrs ir 100 mm, protektora platums 36 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 320 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni un ir piemērots izmantošanai rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejs.
Ritenis 125 mm
Duratech ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektora platums 43 mm, ass cauruma diametrs 20 mm un centra garums 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, mašīnbūvi, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, veikalu mēbeles un displejus, kā arī transporta aprīkojumu.
Ritenis 60 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 60 mm diametru un 20 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem lodveida gultņiem. Ass cauruma diameters ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 12 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze var sasniegt līdz 200 kg. Ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un medicīnas aprīkojumu.
Ritenis 80 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 80 mm diametru un 20 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem lodveida gultņiem (RS/2RS). Ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 14 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 140 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 280 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumam, AGV sistēmām un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 80 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņbraucējiem ar 80 mm diametru un 25 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultni (RS/2RS). Ass cauruma diametrs ir 25 mm, savukārt centra garums sasniedz 12 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 320 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumam, AGV sistēmām un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 80 mm protektora platumu. Ritenī ir čuguna korpuss ar lieta poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un lielisku saķeri. Ass atveres diametrs ir 25 mm, bet centra garums sasniedz 92 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1680 kg pie 4 km/h ātruma un 1400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 3360 kg. Ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 100 mm
Supratech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 100 mm diametru un 32 mm protektora platumu, kas izgatavots no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni un 12 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots rullkastēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 200 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru. Ritenī ir iebūvēts cuscinetto a rulli gultnis, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, automobilu OEM, mašīnbūvi, transporta aprīkojumu un citas rūpniecības nozares.
Ritenis 200 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Ritenis izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru, aprīkots ar nerūsējošo rullīšu gultni un 20 mm ass cauruma diametru, kā arī 58 mm garuma rumbu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobiļu OEM, mašīnbūvei, konteineru būvniecībai un citām rūpniecības nozarēm.