Ritenis 60 mm
Novatech
EAN:
4031582419030
Produkta numurs:
ETP060x20-Ø20 HL12
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpnieciskās nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, AMR s...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpnieciskās nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, AMR sistēmās, automatizētās transporta sistēmās, automobīļu OEM, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, ugunsdēsības tehnologijās, autoiekrāvējos, smago AGV sistēmās, mašīnbūvē, pasta loģistikas sistēmās, ražošanas ratos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem un tā korpuss ir izgatavots no tērauda un dzelzs. Riteņa diametrs ir 60 mm, bet protektora platums ir 20 mm, kas izgatavots no lieta poliuretāna. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet naba garums ir 12 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.