Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Novatech ritenis ir kasteres komponents, kas izgatavots no tērauda un dzelzs ar 80 mm diametru un 25 mm platu poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 12 mm gara ass un 25 mm diametra ass caurums, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem (RS/2RS), kas garantē uzticamu darbību. Statiskā slodzes jauda sasniedz 320 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 130 kg pie 6 km/h ātruma vai 160 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts dažādām nozarēm, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, ugunsdz­ēsības tehnolo­ģijām, autoiekrāvējiem, smagām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
S4 materiāla numurs
199839178
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
160 kg
Kravnesība pie 4 km/h
160 kg
Kravnesība pie 6 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
320 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,38 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
12 mm
Protektora platums
25 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
25 mm
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS)
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)