- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
-
Augstas kvalitātes riteņi
Augstas kvalitātes riteņi
Mūsu sērijas
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 75 mm protektora platumu. Ritenī ir izmantots čuguna korpuss ar lieta poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un lielisku saķeri. Ass cauruma diameters ir 25 mm, bet rumba garums sasniedz 75 mm. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem optimālai veiktspējai. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 125 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 125 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām, mašīnbūvei un citām smagām industriālām lietojumprogrammām.
Ritenis 160 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass atveres diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Šis ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumu, smago AGV sistēmu un transporta aprīkojumu.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām un citām smagām industriālām lietojumprogrammām.
Ritenis 250 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 250 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 160 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenī ir iebūvēti Cuscinetti a sfere di precisione gultņi, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ass cauruma diametrs ir 20 mm un centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no alumīnija, aprīkots ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h, statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass atveres diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenī ir precīzijas lodveida gultņi un 20 mm ass atveres diametrs ar 60 mm garuma centrmezglu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas ražotājiem, autoiekrāvējiem un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass atveres diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas ražotājiem un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ass cauruma diametrs ir 20 mm un centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no čuguna, aprīkots ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Ritenis piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 98 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 98 mm diametru un 40 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no alumīnija, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 12 mm, savukārt centrmezgla garums sasniedz 40 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma vai 240 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg, nodrošinot uzticamu darbību dažādos pielietojumos.
Ritenis 150 mm
Duratech ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, protektora platums 46 mm, ass cauruma diametrs 20 mm un centra garums 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp automobiļu OEM, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, mašīnbūvei, ražošanas un platformu riteņiem, rullkastēm, veikalu mēbelēm un displejiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 125 mm un riepas platumu 40 mm. Izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar elastīgām riepām, kas ir nemarķējošas, antistatiskas un vulkanizētas, nodrošinot izcilu veiktspēju dažādās vidēs. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 320 kg. Aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem optimālai darbībai un ilgmūžībai.
Ritenis 100 mm
Puretech ritenis ir paredzēts izmantošanai riteņos un izgatavots no lokšņu tērauda ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru. Riteņa diametrs ir 100 mm, protektora platums 32 mm, ass cauruma diametrs 8 mm un centra garums 36 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg. Ritenis aprīkots ar Coni di sfere gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos un garantē ilgstošu kalpošanas laiku.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis ar diametru 125 mm un protektora platumu 32 mm, kas izgatavots no lokšņu tērauds korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru. Ritenītis aprīkots ar Coni di sfere gultni un ass cauruma diametru 8 mm, savukārt centrmezgla garums ir 36 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie ātruma 3 km/h, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju dažādās lietošanas situācijās.
Ritenis 150 mm
Puretech ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis ar diametru 150 mm un protektora platumu 32 mm, kas izgatavots no lokšņu tērauds korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru. Ritenītis aprīkots ar Coni di sfere gultņiem un ass cauruma diametru 8 mm, turklāt centra garums ir 36 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie ātruma 3 km/h, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, kas nodrošina uzticamu veiktspēju dažādos rūpnieciskos pielietojumos.
Ritenis 100 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis ar 100 mm diametru un 40 mm platu elastīgu riepu, kas izgatavota no melnām vulkanizētām elastīgām riepām. Riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija, aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 45 mm garu centru ar 8 mm asu caurumu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.
Ritenis 80 mm
Puretech ritenis ir paredzēts lietošanai riteņu blokos un izgatavots no poliamīda korpusa ar cietās gumijas, melnas protektora materiāla. Riteņa diametrs ir 80 mm, protektora platums 35 mm, ass atveres diametrs 8,3 mm un centra garums 46 mm. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto piano gultni un nodrošina dinamisku slodzes kapacitāti 100 kg pie 4 km/h ātruma, kā arī statisko slodzes kapacitāti 200 kg, kas padara to piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.
Ritenis 100 mm
Puretech ritenis ir paredzēts lietošanai riteņu blokos un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietās gumijas, melnas protektora materiāla. Riteņa diametrs ir 100 mm, protektora platums 35 mm, ass atveres diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 75 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg. Ritenis aprīkots ar cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.