Ritenis 200 mm
Novatech
EAN:
4031582428827
Produkta numurs:
FTP200x75-Ø25 HL75
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām industriālajām aplikācijām, tostarp aviācijas un k...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām industriālajām aplikācijām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, ugunsdzēsības tehnoloģijām, autoiekrāvējiem, smagajām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām un ražošanas ratiņiem. Ritenis ir aprīkots ar 200 mm diametru un 75 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir montēts uz čuguna korpusa ar 75 mm garu centrmezglu un 25 mm ass caurumu diametru. Precizitātes lodīšu gultņi nodrošina vienmērīgu rotāciju un uzticamu darbību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos.