Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Ultratech plus ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām aplikācijām, tostarp aviācijas un kosmosa nozarei, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM ražošanai, keramikas un stikla ražotājiem, autoiekrāvējiem, remonta uzņēmumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagajām AGV sistēmām. Ritenis ir aprīkots ar 160 mm diametru un 50 mm platu Ultratech poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina izturību un uzticamību. Čuguna korpuss un precīzijas lodīšu gultņi garantē stabilu darbību. Ritenis ir montēts uz 60 mm gara moža ar 20 mm diametra aksiālo caurumu. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1600 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h vai 800 kg pie 4 km/h, kas nodrošina optimālu veiktspēju dažādos transporta scenārijos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FCP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582445190
S4 materiāla numurs
199865049
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,57 kg
Produkta nosaukums
Ultratech plus
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Ultratech poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Ūdens zils (RAL5021)