Ritenis 150 mm
Duratech
Pasūtījuma numurs:
190000776
EAN:
4031582496680
Produkta numurs:
UOR 150x46-Ø20 HL58
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Riteņi ar zemu nodilumu
Duratech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām, to...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Duratech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām, tostarp automobiļu OEM, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnologijām, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, veikalu mēbelēm un displējiem. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda korpusu un identisks ar riteņa korpusu izgatavotu protektoru, kura platums ir 46 mm. Ritenim ir 150 mm diametrs, un tas ir montēts uz 58 mm gara moža ar 20 mm ass cauruma diametru. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu darbību. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1000 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 500 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni ideālu izvēli smagu un vidēji smagu pārvietojamo iekārtu un platformu lietojumiem.
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu