Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Ultratech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām rūpniecības nozarēm, tostarp aviācijas un kosmosa industrijai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, autoiekrāvējiem, remonta uzņēmumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām. Ritenis ir izgatavots no čuguna korpusa ar Ultratech poliuretāna, lieta protektoru, kura platums ir 50 mm. Ritenim ir 160 mm diametrs, 60 mm gara osa un 20 mm ass cauruma diametrs. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1600 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FCP 160x50-Ø20 HL60
EAN
4031582445152
S4 materiāla numurs
199864995
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,57 kg
Produkta nosaukums
Ultratech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Ultratech poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Safīrs zils (RAL5003)