Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar 250 mm diametru un 50 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Alumīnija korpuss kombinēts ar precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu un uzticamu darbību. Ritenis ir aprīkots ar 60 mm garu centru un 20 mm diametra ass caurumu, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru sistēmām. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, ugunsdēsības tehnologijām, autoiekrāvējiem, smagajām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP250x50-Ø20 HL60 super convex R25
EAN
4031582444681
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,18 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
250 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione