Ritenis 200 mm
Ultratech plus
Pasūtījuma numurs:
199865046
EAN:
4031582445091
Produkta numurs:
ICP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Ultratech plus ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kastoram un smagajām transporta sistēmām. Riteņa diametr...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Ultratech plus ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kastoram un smagajām transporta sistēmām. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet protektora platums sasniedz 50 mm. Riteņa asis caurums ir 20 mm, bet viņa garums ir 60 mm. Riteņis ir izgatavots no alumīnija ar Ultratech poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina izturību un uzticamību. Riteņis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda ir 1600 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, autoiekrāvējiem, remonta uzņēmumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagajām AGV sistēmām.