Ritenis 160 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199865009
EAN:
4031582444667
Produkta numurs:
ITP 160x50-Ø20 HL60 cv R25
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir profesionāls kastiera ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām. Ritenim ir 160 mm diam...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Novatech ritenis ir profesionāls kastiera ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām. Ritenim ir 160 mm diametrs un 50 mm plata poliuretāna, lieta protektora. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija korpusu un precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenim ir 60 mm gara ass un 20 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1600 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, ugunsdzēsības tehnoloģijām, autoiekrāvējiem, smagām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiņiem un transporta aprīkojumam.