Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Novatech ritenis ir kastiera riteņa sistēmas komponents, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 98 mm diametrs un 40 mm plata protektora virsma, savukārt ass atveres diametrs ir 12 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un 40 mm garu centru daļu. Statiskā slodzes jauda sasniedz 600 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 240 kg pie 6 km/h ātruma vai 300 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts profesionālai lietošanai kastierus sistēmās, nodrošinot augstu uzticamību un stabilitāti dažādos darbas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
EAN
4031582495102
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Kravnesība pie 6 km/h
240 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,45 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
40 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
98 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)