Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar 250 mm diametru un 50 mm platu protektoru no cietās melnas gumijas, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar plakanu gultni. Tā statiskā noslodzes jauda ir 500 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 250 kg pie ātruma 4 km/h. Ritenim ir 58 mm gara osa un 20,1 mm diametra ass caurums, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
EAN
4031582404265
S4 materiāla numurs
199038261
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
500 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,04 kg
Produkta nosaukums
Puretech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna
Ass atveres diametrs
20,1 mm
Rumbas garums
58 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)