Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Novatech ir ritenis ratiņu izmantošanai, kura protektors izgatavots no liet poliuretāna un kura platums ir 20 mm. Riteņa diametrs ir 80 mm, rumbas garums ir 14 mm, bet ass caurums ir 20 mm diametrā. Korpuss izgatavots no tērauda, dzelzs, un riteņa griešanos nodrošina precīzs lodīšu gultnis (RS/2RS). Ritenis paredzēts izmantošanai automatizētās transporta sistēmās, AMR sistēmās, smagajās AGV sistēmās, ražošanas iekārtās, pasta loģistikas sistēmās un transporta aprīkojumā. Statiskā slodze ir līdz 280 kg. Dinamiskā slodze ir 110 kg, ja ātrums ir 6 km/h, un 140 kg, ja ātrums ir 4 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETY 080x20-Ø20 HL14
EAN
4031582318524
S4 materiāla numurs
199830219
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
140 kg
Kravnesība pie 4 km/h
140 kg
Kravnesība pie 6 km/h
110 kg
Statiskā kravnesība
280 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,3 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
14 mm
Protektora platums
20 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
20 mm
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS)
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)