Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpnieciskās nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, AMR sistēmās, automatizētās transporta sistēmās, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, ugunsdēsības tehnologijās, autoiekrāvējos un remonta uzņēmumos, smagās AGV sistēmās, mašīnbūvē, pasta loģistikas sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no alumīnija ar poliuretāna, lieta protektoru, kura platums ir 50 mm. Riteņa diametrs ir 125 mm, ass urbuma diametrs ir 17 mm, bet naba garums ir 54 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1000 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h vai 500 kg pie 4 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITB125x50-Ø17 H7
EAN
4031582397888
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,8 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
17 mm
Rumbas garums
54 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Foro con cava per chiavetta