Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām rūpniecības nozarēm, tostarp aviācijas un kosmosa industrijai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanai, konteineru būvniecībai, ugunsdēsības tehnologijām, autoiekrāvējiem, smagām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām un ražošanas ratiņiem. Ritenis ir aprīkots ar 200 mm diametru, 80 mm platu poliuretāna, lieta protektoru un čuguna korpusu, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ritenim ir 92 mm gara osa un 25 mm diametra ass caurums, kas nodrošina stabilu montāžu uz dažādiem kasteru modeļiem. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 3360 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 1400 kg pie 6 km/h ātruma vai 1680 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu smagu slodžu transportēšanai dažādos rūpniecības pielietojumos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FTP200x80-Ø25 HL92
EAN
4031582419061
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
1680 kg
Kravnesība pie 6 km/h
1400 kg
Statiskā kravnesība
3360 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
7,06 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
92 mm
Protektora platums
80 mm
Diametrs
200 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione