Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Basetech ritenis ir rullkastēm un veikalu mēbelēm paredzēts komponts ar 125 mm diametru un 40 mm platu protektoru. Ritenim ir polipropilēna korpuss, kas identisks ar riteņa korpusu, un tas aprīkots ar rullīšu gultni. Ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet viņa garums sasniedz 44,4 mm. Ritenis nodrošina 400 kg statisko noslodzi un 200 kg dinamisko noslodzi pie 4 km/h ātruma, kas padara to piemērotu dažādiem transporta un uzglabāšanas risinājumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
EAN
4031582411034
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,2 kg
Produkta nosaukums
Basetech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44,4 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto a rulli