Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Maxtech ritenis ir poliuretāna, injicēts ritenis ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas paredzēts izmantošanai riteņu sistēmās. Ritenim ir poliamīda korpuss, kas nodrošina izturību un uzticamību dažādās rūpnieciskās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni un tam ir 58 mm gara ass, kā arī 20 mm diametra ass caurums. Maksimālā statiskā slodzes jauda sasniedz 1000 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 500 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiņiem, sastainēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582419320
S4 materiāla numurs
199037334
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
1,04 kg
Produkta nosaukums
Maxtech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
96 Krasts A
Protektora cietība (D)
48 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
58 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Dabiski balts