Ritenis 140 mm
Novatech
EAN:
4031582332070
Produkta numurs:
FTX140x60-Ø12 HL65-A
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir poliuretāna, lieta ritenī ar čuguna korpusu, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādās rūpniecības nozarēs. Rit...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir poliuretāna, lieta ritenī ar čuguna korpusu, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenim ir 140 mm diametrs, 60 mm protektora platums un 65 mm ass garums ar 12 mm ass caurumu diametru. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultni ar blīvējumu, kas nodrošina uzticamu darbību. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1400 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 700 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, ugunsdzēsības tehnoloģijām, autoiekrāvējiem, smagām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam.
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem