Ritenis 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369670
Produkta numurs:
ETX085x80-Ø12 HL85-B
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir a...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar 85 mm diametru un 80 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir konstruēts no tērauda un dzelzs, kas garantē augstu mehānisko izturību. Ass caurums ir 12 mm diametrs, bet virzuļa garums sasniedz 85 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem ar blīvējumu, kas nodrošina uzticamu darbību. Statiskā noslodzes jauda ir 1600 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 800 kg pie 3 km/h ātruma. Novatech ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, ugunsdzēsības tehnoloģijām, autoiekrāvējiem, smagām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam.
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem