Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektora. Ritenim ir 150 mm diametrs, un tā protektora platums ir 32 mm, savukārt asu cauruma diametrs ir 8,3 mm. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem un tam ir 36,5 mm gara osa. Statiskā slodzes jauda ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 80 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displējiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
EAN
4031582356694
S4 materiāla numurs
199065468
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,44 kg
Produkta nosaukums
Puretech
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Ass atveres diametrs
8,3 mm
Rumbas garums
36,5 mm
Protektora platums
32 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām