Ritenis 100 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199830926
EAN:
4031582324525
Produkta numurs:
ITP 100x40-Ø15 HL40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 100 mm diametru un 40 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina uzticamu un ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 100 mm diametru un 40 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina uzticamu un ilgtspējīgu darbību. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija korpusu un precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un minimālu berzi. Ass cauruma diametrs ir 15 mm, bet viņa garums ir 40 mm, kas nodrošina stabilu montāžu uz kastiera. Ritenis iztur statisko slodzi līdz 600 kg, bet dinamiskā slodze ir 240 kg pie 6 km/h ātruma vai 300 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara to ideālu risinājumu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.