Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām rūpniecības nozarēm, tostarp aviācijas un kosmosa industrijai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, ugunsdēsības tehnologijām, autoiekrāvējiem, smagām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām un ražošanas ratiņiem. Ritenis ir aprīkots ar 250 mm diametru un 50 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir izgatavots no čuguna ar precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu darbību. Ritenis ir paredzēts montāžai uz 25 mm diametra ass, un tā vidusdaļa ir 62 mm gara. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 2880 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 1200 kg pie 6 km/h ātruma vai 1440 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos transporta scenārijos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FTP250x50-Ø25 HL62
EAN
4031582331035
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
1440 kg
Kravnesība pie 6 km/h
1200 kg
Statiskā kravnesība
2880 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
62 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
250 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione