Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenis ir aprīkots ar 82 mm diametru un 70 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina izturību un stabilitāti dažādās vidēs. Ritenim ir tērauda un dzelzs korpuss, kas garantē augstu mehānisko izturību, un tas ir aprīkots ar precīziem, noslēgtiem lodīšu gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 17 mm, bet naba garums sasniedz 75 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 1400 kg un dinamisko slodzi līdz 700 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, ugunsdēsības tehnologijām, autoiekrāvējiem, smagām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX082x70-Ø17 HL75-B
EAN
4031582331936
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
700 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6303
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
17 mm
Rumbas garums
75 mm
Protektora platums
70 mm
Diametrs
82 mm
Blīvējuma veids
B
Piemērots
jungheinrich_mic
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem