Ritenis 140 mm
Novatech
EAN:
4031582339963
Produkta numurs:
FTX140x50-Ø20 HL55-A
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām rūpniecības nozarēm, tostarp aviācijas un kosmosa ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām rūpniecības nozarēm, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanai, konteineru būvniecībai, ugunsdroša aprīkojuma ražošanai, autoiekrāvējiem, smagām AGV sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām un ražošanas ratiņiem. Ritenis ir izgatavots no čuguna ar poliuretāna, lieta protektoru, kura platums ir 50 mm. Riteņa diametrs ir 140 mm, un tas ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultni ar blīvējumu. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet naba garums ir 55 mm. Riteņa statiskā noslodzes jauda sasniedz 1260 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 630 kg pie 3 km/h ātruma, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību dažādos transporta un loģistikas pielietojumos.
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem