휠 98 mm
Novatech
EAN:
4031582495102
제품 번호:
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 98mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 40mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 98mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 40mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 이 휠은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 설계되었습니다.