메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 무거움 재질의 휠로서, 85mm의 외경과 85mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 85mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 이러한 사양들은 Duratech 휠이 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었음을 보여줍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
TOP 085x85-Ø20 HL85
EAN
4031582331219
S4 자재 번호
199832615
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.57 kg
제품명
Duratech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6204
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
85 mm
트레드 폭
85 mm
직경
85 mm
차체 너비
85 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴