메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 85mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖춘 정밀한 설계가 특징입니다. 허브 길이는 80mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm로 표준화되어 있습니다. 본체는 경량성과 내구성을 겸비한 폴리아미드 무거움 재질로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1500kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 600kg, 시속 4km/h에서 750kg으로 설정되어 있어 다양한 운영 조건에 대응할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
TOP 085x80-Ø20 HL80
EAN
4031582331202
S4 자재 번호
199832614
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
750 kg
6km/h에서의 적재 용량
600 kg
정지 중 하중용량
1500 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.56 kg
제품명
Duratech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6204
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
80 mm
트레드 폭
80 mm
직경
85 mm
차체 너비
80 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴