메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 무거움 재질의 휠로서, 외경 85mm, 트레드 폭 65mm, 허브 길이 65mm의 치수를 갖추고 있으며, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 1300kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 520kg, 시속 4km/h에서 650kg의 성능을 제공합니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
TOP 085x65-Ø20 HL65
EAN
4031582331172
S4 자재 번호
199832611
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
650 kg
6km/h에서의 적재 용량
520 kg
정지 중 하중용량
1300 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.54 kg
제품명
Duratech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6204
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
65 mm
트레드 폭
65 mm
직경
85 mm
차체 너비
65 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴