휠 85 mm
Duratech
주문 번호:
199839858
EAN:
4031582334241
제품 번호:
TOP 085x100-Ø20 HL102
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 저마모 바퀴
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 85mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 102mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 본체는 경량의 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 85mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 102mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 본체는 경량의 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 720kg, 시속 4km에서 900kg입니다. 이러한 사양으로 인해 Duratech 휠은 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴