메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 견고한 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 95mm로 설계되었고, 허브 길이는 100mm입니다. 액슬 구멍의 지름은 20mm로 표준화되어 있습니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 인해 우수한 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 2000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 800kg, 시속 4km에서 1000kg으로 설정되어 있어 다양한 운영 환경에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
EAN
4031582339598
S4 자재 번호
199832551
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
1000 kg
6km/h에서의 적재 용량
800 kg
정지 중 하중용량
2000 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.26 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6006 2RS
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
100 mm
트레드 폭
95 mm
직경
85 mm
차체 너비
95 mm
실링 유형
F
다음에 적합
bt
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴