휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
199832549
EAN:
4031582369632
제품 번호:
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type F
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 강철 재질의 견고한 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 85mm로 안정적인 접지면을 제공합니다. 허브 길이는 90mm이...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 강철 재질의 견고한 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 85mm로 안정적인 접지면을 제공합니다. 허브 길이는 90mm이고, 액슬 구멍의 지름은 25mm로 표준화된 마운팅을 지원합니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 인해 우수한 회전 성능과 내구성을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg으로 다양한 운영 조건에 대응합니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서의 안정적인 운영을 위해 최적화되었습니다.
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴