휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
199862192
EAN:
4031582369625
제품 번호:
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 85mm입니다. 허브 길이는 90mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 85mm입니다. 허브 길이는 90mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에 적합한 고성능 솔루션을 제공합니다.
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴