휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
199832546
EAN:
4031582332018
제품 번호:
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type F
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 갖춘 전문 등급 휠입니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 80mm로 설계되었습니다. 허브 길이는 85mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 강...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 갖춘 전문 등급 휠입니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 80mm로 설계되었습니다. 허브 길이는 85mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 강철로 제조된 휠 본체에는 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에 적합한 고성능 솔루션을 제공합니다.
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴