휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
199831622
EAN:
4031582330861
제품 번호:
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type A
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 견고한 본체에 70mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 허브 길이는 75mm, 액슬 구멍 직경은 20mm로 설계...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 견고한 본체에 70mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 허브 길이는 75mm, 액슬 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 안정적인 회전 성능을 보장하며, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 560kg, 시속 4km/h에서 700kg의 성능을 제공하여 다양한 운송 환경에서 신뢰할 수 있는 작동을 실현합니다.
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴