휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
199831621
EAN:
4031582330854
제품 번호:
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type A
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주조 재질의 휠로서, 강철 몸체로 제작되었습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 70mm입니다. 허브 길이는 75mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 정밀 볼 베...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주조 재질의 휠로서, 강철 몸체로 제작되었습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 70mm입니다. 허브 길이는 75mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 1400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 560kg, 시속 4km에서 700kg입니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적인 성능을 제공합니다.
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴