휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
199831619
EAN:
4031582330847
제품 번호:
ETX 085x60-Ø20 HL65-Type A
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 견고한 본체에 60mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 허브 길이는 65mm, 액슬 구멍 직경은 20mm로 설계...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 견고한 본체에 60mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 허브 길이는 65mm, 액슬 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 안정적인 회전 성능을 보장하며, 정적 하중 용량은 1200kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 480kg, 시속 4km에서 600kg으로 사양되어 있어 다양한 운송 환경에서 우수한 성능을 발휘합니다.
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴