휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
199832558
EAN:
4031582369663
제품 번호:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type F
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 몸체에 110mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 115mm 길이의 허브와 25mm 구멍 직경의 액슬을 특징으로 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 몸체에 110mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 115mm 길이의 허브와 25mm 구멍 직경의 액슬을 특징으로 합니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 안정적인 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 2000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 800kg, 시속 4km/h에서 1000kg으로 설정되어 있어 다양한 운영 환경에 적합합니다.
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴