휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
199832338
EAN:
4031582330991
제품 번호:
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 강철 재질의 견고한 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 105mm로 설계되었고, 허브 길이는 110mm입니다. 액슬...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 강철 재질의 견고한 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 105mm로 설계되었고, 허브 길이는 110mm입니다. 액슬 구멍의 지름은 20mm로 표준화되어 있습니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 베어링 시스템을 채용하여 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 2000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 800kg, 시속 4km에서 1000kg으로 설정되어 있어 다양한 작업 환경에 적응할 수 있습니다.
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴