휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
199831640
EAN:
4031582330977
제품 번호:
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type A
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 견고한 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 100mm로 설계되었고, 허브 길이는 105mm입니다. 액슬...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 견고한 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 100mm로 설계되었고, 허브 길이는 105mm입니다. 액슬 구멍의 지름은 25mm로 표준화되어 있습니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 인해 우수한 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 2000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 800kg, 시속 4km에서 1000kg의 성능을 발휘합니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 운영을 보장합니다.
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴