휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
199801060
EAN:
4031582318821
제품 번호:
ETP 085x95-Ø20 HL95
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 및 철로 제조된 견고한 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 95mm입니다. 허브 길이는 95mm이고, 액슬 구...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 및 철로 제조된 견고한 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 95mm입니다. 허브 길이는 95mm이고, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 720kg, 시속 4km에서 900kg입니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.