휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
199839177
EAN:
4031582330304
제품 번호:
ETP 085x80-Ø20 HL80
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 및 철로 제조된 견고한 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 80mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 허브 길이는 80mm, 액슬 구멍 직경은 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 및 철로 제조된 견고한 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 80mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 허브 길이는 80mm, 액슬 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 필요로 하는 다양한 응용 분야에 적합합니다.