메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주조 재질의 휠로서, 강철 및 철로 제작된 본체에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 75mm입니다. 허브 길이는 75mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 정적 하중 용량은 1400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 560kg, 시속 4km에서 700kg입니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적인 성능과 내구성을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETP 085x75-Ø20 HL75
EAN
4031582318777
S4 자재 번호
199803770
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
700 kg
6km/h에서의 적재 용량
560 kg
정지 중 하중용량
1400 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.25 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6204
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
75 mm
트레드 폭
75 mm
직경
85 mm
차체 너비
75 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)