휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
199827957
EAN:
4031582318753
제품 번호:
ETP 085x70-Ø20 HL62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 및 철 재질의 휠로서, 직경 85mm, 트레드 폭 70mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 62mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 트레드는 내구성이 우수한 폴리우레탄 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 및 철 재질의 휠로서, 직경 85mm, 트레드 폭 70mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 62mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 트레드는 내구성이 우수한 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 560kg, 시속 4km/h에서 700kg입니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에 적합한 신뢰성 높은 휠입니다.