휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
199827956
EAN:
4031582369441
제품 번호:
ETP 085x60-Ø20 HL60
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 및 철로 제조된 견고한 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 60mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 허브 길이는 60mm, 액슬 구멍 직경은 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 및 철로 제조된 견고한 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 60mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 허브 길이는 60mm, 액슬 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 1200kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 480kg, 시속 4km/h에서 600kg으로 사양되어 있어 다양한 운송 환경에 적합한 성능을 제공합니다.