휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
199833618
EAN:
4031582318739
제품 번호:
ETP 085x100-Ø20 HL100
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 강철 재질의 휠로서, 지름 85mm, 트레드 폭 100mm, 허브 길이 100mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 20mm이며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 강철 재질의 휠로서, 지름 85mm, 트레드 폭 100mm, 허브 길이 100mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 20mm이며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 내구성과 우수한 그립감을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 720kg, 시속 4km/h에서 900kg입니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.