메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 무거움 재질의 휠로서, 휠 차체와 동일한 재질의 75mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 이 제품은 82mm의 외경과 77mm의 허브 길이를 특징으로 하며, 20mm의 액슬 홀 직경을 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1500kg이며, 시속 3km에서의 동적 하중 용량은 750kg입니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
TOP082x75-Ø20
EAN
4031582452396
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
750 kg
정지 중 하중용량
1500 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.5 kg
제품명
Duratech
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6204
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
77 mm
트레드 폭
75 mm
직경
82 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴