메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 무거짐 재질의 휠로서, 외경 82mm, 트레드 폭 80mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 82mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일하게 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 1500kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 600kg, 시속 4km/h에서 750kg의 성능을 제공합니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
TOP 082x80-Ø20 HL82
EAN
4031582322606
S4 자재 번호
199802945
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
750 kg
6km/h에서의 적재 용량
600 kg
정지 중 하중용량
1500 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.51 kg
제품명
Duratech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6204ZV
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
82 mm
트레드 폭
80 mm
직경
82 mm
차체 너비
80 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴